TZFW NE 24VDC
Numéro d'article:101186625
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTZFW NE 24VDC
Référence d’article (n° de commande)101186625
EAN (European Article Number)4030661327426
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut590g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Nombre de directions d'approche4
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.500N
force de maintien20N
course d'ouverture forcée3,5mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum20N
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.0,3m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M6
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,8Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier0,8Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.1 x 0.5 mm²
Section du câble, max.1 x 1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage du raccord électrique0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur41mm
Largeur du capteur129mm
Hauteur du capteur92,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante+0 ... +50 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.8,5W
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)Montage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/10/2026 07:07