TZFWS115VAC/96-SNA
Numéro d'article:101029786
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTZFWS115VAC/96-SNA
Référence d’article (n° de commande)101029786
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
déverrouillage manuelOui
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
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.500N
force de maintien20N
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
Tension assignée d'alimentation115VAC
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
Remarque (déverrouillage de secours)Montage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 17:22