TZMWL24VDC-2917
Numéro d'article:103015304
Archives

Description produit
- sans actionneur
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTZMWL24VDC-2917
Référence d’article (n° de commande)103015304
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
Poids brut480g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche4
Nombre de contacts auxiliaires1
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
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
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
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 03:55