Z4V7H 335-11Z-U180-M20-2079-1
Numéro d'article:151171730

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Forme selon EN 50041
Veuillez vous connecter pour voir les prix