Z4V7H 336-11Z-1752
Archives
Numéro d'article:101113740

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- Réglage du levier par crans de 10°
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5