ZK4M476E-02-U90-230
Numéro d'article:157000658

Description produit
réarmement électrique à distance
- Système à rupture brusque
- Boîtier plastique
- Fonction de commutation avec maintien
- avec bornes à vis et colliers sertis pour le raccordement des conducteurs
- avec faible force d'actionnement et course de prédéclenchement
Exemple de commande
Désignation de type du produitZK4M476E-02-U90-230
Référence d’article (n° de commande)157000658
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatscULusUKCA
Caractéristiques globales
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF50.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet inversé
Position de maintienen bas
Actuator rotation90°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0,5 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur139,5mm
Hauteur du capteur33,2mm
Données électriques
Tension assignée d'alimentation230VAC
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRetenue électromagnétiqueSystème à rupture brusque
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Temps de marche effectif de l'électroaimant3%
Pulse current at VAC0,23 A -15%
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 23:34