ZS 332-11Y-M20
Numéro d'article:101149622
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Grande course d"ouverture de contact
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Contacts en argent massif doré
- Système à rupture brusque avec accumulation magnétique
- Système de contacts séparé du système de rupture, par conséquent un point de commutation constant, indépendant de l"usure du contact
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitZS 332-11Y-M20
Référence d’article (n° de commande)101149622
EAN (European Article Number)4030661152516
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041B
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut190g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement31N
Course d'ouverture des contacts> 2 x 1,25 mm (course totale)
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteurconnecteur femelle
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur103,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.2,5ms
Fréquence max. de commutation3.000/h
Temps de commutation, min.1,5ms
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 21:44