ZV1H 235-11Z-ST-1637
Numéro d'article:153002148

Description produit
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- 1 Raccordement par connecteur M12, 4 pôles
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Réglage du levier par crans de 10°