T3Z068-22YRG
T3Z068-22YRG
Product type description: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
33 | 3 NO contacts / 3 NC contacts (not combinable in combination with -2909) |
(2) | |
without | Reset by pull ring |
S | Key reset (not combinable in combination with -2909) |
(3) | |
without | without indicator lamp |
G | with indicator lamp (not combinable in combination with -2909) |
2909 | Outside parts in stainless steel |
- 2 switches in one enclosure
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
Ordering data
Product type description |
T3Z068-22YRG |
Article number (order number) |
151087883 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
fonte grise, laquée |
Material of the housing cover |
fonte grise, laquée |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4.835 g |
General data - Features
Indicator lamp |
Oui |
Reset by pull ring |
Oui |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Tête rotative à levier à galet N300 |
Mechanical lifetime, minimum |
50.000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N dans la direction du câble |
Actuation direction |
Rotation à droite et à gauche par chaque fois 75° |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Electrical power consumption |
5 W |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
jaune |
Note
Note (General) |
Prévoir un support de câble tous les 3 mètres, voir accessoires |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | T3Z 068 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble pour fonctions de sécurité |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE | |
Directive RoHS | 2011/65/UE |
Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Shanghai, le 25 juillet 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Michele Seassaro Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/09/2025 14:47