SE-P40-2500 PACK. RUBBER PROF. 2.5 M
SE-P40-2500 PACK. RUBBER PROF. 2.5 M
Désignation produit: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
Sans | Profilé non revêtu |
C | Profilé plastifié |
(2) | |
Sans | Matériel: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Matériel: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Longueur 1250 mm |
2500 | Longueur 2500 mm |
5000 | Longueur 5000 mm (seulement pour profilé non-revêtu) |
10000 | Longueur 10000 mm (seulement pour profilé non-revêtu) |
- Dirt and moisture in the profile are to a great extent compensated
- Insensitive to environmental conditions
- approx. 40 mm high including aluminum profile
Ordering data
Product type description |
SE-P40-2500 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 2,5M |
Article number (order number) |
101172154 |
EAN (European Article Number) |
4030661300177 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Un système de bords sensibles de sécurité est créé par juxtaposition de composants individuels. Les différents composants doivent être commandés séparément. Exemple: Profilé en caoutchouc, SE-P40-1250 Profilé Alu, SE-AL 10-1250 Emetteur / Récepteur SE-SET Module de sécurité, SE-304 C Options: Capuchons, SE-T40 Autocollant, SE-G8406 autres accessoires |
General data
Standards |
EN ISO 13850 |
Resistance against permanent deformation |
bonne |
Material resistance (acids) |
bonne |
Material of the rubber profile |
EPDM, 65 Shore A |
Note (Material of the rubber profile) |
Abréviation internationale: EPDM, 65 Shore A Nom chimique: éthylène propylène ter polymère |
Gross weight |
855 g |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
20 000 000 Operations |
Mechanical data - Dimensions
Length |
2 500 mm |
Width |
25 mm |
Width, minimum |
400 mm |
Width, maximum |
10 000 mm |
Height, approx. |
38 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Material temperature resistance (short-term) |
-50 ... +170 °C |
Material temperature resistance (long-term) |
-30 ... +140 °C |
Note
Note (General) |
Si une résistance supérieure est exigée, choisir les profilés pour les bords sensibles avec un revêtement plastique de 20 µm. Le revêtement ne peut être soumis qu'à de faibles sollicitations mécaniques. |
Notes - Chemical resistance
Material resistance (fuel) |
faible |
Material resistance (solvents) |
faible à satisfaisant |
Material resistance (oil) |
faible |
Material resistance (ozone) |
excellente |
Material resistance, (rebound elasticity at 20 C) |
bonne |
Material resistance (weather) |
excellente |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Diagramme course-force
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/05/2025 12:16