schmersal_s_icon.png

SE-SET VER.2.0 SENSOR SET

Numéro d'article: 101179375

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Transmitter + receiver

Ordering data

Product type description

SE-SET VER.2.0 PAIRE DE CAPTEURS

Article number (order number)

101179375

EAN (European Article Number)

4030661312071

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-91

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

General data

Housing material

Polyuréthane

Gross weight

100 g

Mechanical data

Range, minimum

400 mm

Range, maximum

10 000 mm

Mechanical data - Connection technique

Cable length, Transmitter

6,5 m

Cable length, Receiver

3 m

Cable section, maximum

3 x 0,14 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length

37 mm

Diameter

11,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP68

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Electrical data

Rated operating voltage

10 ... 14 VDC


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/05/2025 10:17