schmersal_s_icon.png

SE-P40-NBR 2500 PACK. RUBBER PROF. 2.5 M

Numéro d'article: 101174454

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
SansProfilé non revêtu
CProfilé plastifié

(2)
SansMatériel: EPDM, 65 Shore A
NBRMatériel: Perbunan® NBR

(3)
1250Longueur 1250 mm
2500Longueur 2500 mm
5000Longueur 5000 mm (seulement pour profilé non-revêtu)
10000Longueur 10000 mm (seulement pour profilé non-revêtu)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Dirt and moisture in the profile are to a great extent compensated
  • Insensitive to environmental conditions
  • approx. 40 mm high including aluminum profile

Ordering data

Product type description

SE-P40-NBR 2500 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 2,5M

Article number (order number)

101174454

EAN (European Article Number)

4030661303734

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Un système de bords sensibles de sécurité est créé par juxtaposition de composants individuels. Les différents composants doivent être commandés séparément.

Exemple: Profilé en caoutchouc, SE-P40-1250 Profilé Alu, SE-AL 10-1250 Emetteur / Récepteur SE-SET Module de sécurité, SE-304 C Options: Capuchons, SE-T40 Autocollant, SE-G8406 autres accessoires

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

General data

Standards

EN ISO 13850

Material of the rubber profile

NBR Perbunan®

Gross weight

880 g

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Mechanical data - Dimensions

Length

2.500 mm

Width

25 mm

Width, minimum

400 mm

Width, maximum

10.000 mm

Height, approx.

38 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Note

Note (General)

Il n'y a pas de protection des doigts aux extrémités du bord sensible, jusqu'à env. 60 mm (SE 40) ou 50 mm (SE 70). En cas d'actionnement dans cette zone, l'émetteur/le récepteur sont repoussés dans la partie inférieure du profilé, la force requise est cependant élevée. Si cette restriction n'est pas acceptable pour l'application spécifique, des mesures constructives sont à prendre.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/09/2025 21:03