SE-SET VER.2.0 3M/10.5M SENSOR SET
Numéro d'article:
101179373
SE-SET VER.2.0 3M/10.5M SENSOR SET
Numéro d'article:
101179373
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Transmitter + receiver
Ordering data
Product type description |
SE-SET VER.2.0 3M/10,5M PAIRE DE CAPTEURS |
Article number (order number) |
101179373 |
EAN (European Article Number) |
4030661312064 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
General data
Housing material |
Polyuréthane |
Gross weight |
150 g |
Mechanical data
Range, minimum |
400 mm |
Range, maximum |
10 000 mm |
Mechanical data - Connection technique
Cable length, Transmitter |
10,5 m |
Cable length, Receiver |
3 m |
Cable section, maximum |
3 x 0,14 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length |
37 mm |
Diameter |
11,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP68 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Electrical data
Rated operating voltage |
10 ... 14 VDC |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/05/2025 14:25