schmersal_s_icon.png

SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSORSETT

Varenummer: 101179373

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Sender + mottaker

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSORSETT

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101179373

EAN (European Article Number)

4030661312064

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-34-91

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-34-91

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-34-91

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002887

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002887

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Polyurethane

Bruttovekt

150 g

Mekaniske data

Rekkevidde, minimum

400 mm

Rekkevidde, maksimum

10.000 mm

Mechanical data - Connection technique

Cable length, Transmitter

10,5 m

Kabellengde, mottaker

3 m

Kabeldimensjon, maksimum

3 x 0,14 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde

37 mm

Diameter

11,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP68

Arbeidstempratur

-25 ... +75 °C

Elektriske data

Merkespenning

10 ... 14 VDC


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.08.2025, 19:03