schmersal_s_icon.png

SE-AL10-1250 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE

Varenummer: 101153893

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Aluminiumsprofil uten fot
  • for Gummiprofil SE-P40

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SE-AL10-1250 PAKKET ALUMINIUMSSKINNE

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101153893

EAN (European Article Number)

4030661289120

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

35-07-02-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

35-07-02-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

35-02-01-90

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000386

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000386

Gobale egenskaper

Materiale for profilbåndet

Al-MG Si OF22

Bruttovekt

245 g

Mekaniske data - mål

Lengde

1.250 mm

Bredde

25 mm

Høyde

9 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.10.2025, 05:30