ZQ 900-22N
ZQ 900-22N
Product type description: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
02 | 2 NC contact |
04 | 4 NC contact |
(2) | |
without | without emergency-stop button |
N | with emergency-stop button |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
Ordering data
Product type description |
ZQ 900-22N |
Article number (order number) |
131184475 |
EAN (European Article Number) |
8905236102165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Métal, zamac injecté |
Housing coating material |
laquée |
Material of the housing cover |
Plastique, thermoplastique |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
1 400 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Oui |
Indicator lamp |
Non |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
97,2 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
2 contact NO, 2 contacts NF |
Switching principle |
Rupture brusque |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Note
Note (General) |
Pour les longueurs de câble supérieures à 10 m, il faut prévoir des supports de câble tous les 3 à 5 m. Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante. Puisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur. Prévoir un support de câble tous les 2 à 5 mètres, voir accessoires Le voyant de signalisation G24-M20 doit être commandé séparément, voir accessoires. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kzq90f08
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 px - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 px - 72 dpi
| 799,6 kB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 px - 72 dpi
| 127,8 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 px - 72 dpi
| 87,6 kB | .png | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/04/2025 21:33