BN 31-RZ 3,0M
BN 31-RZ 3,0M
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Exemple de commande
Product type description |
BN 31-RZ 3,0M |
Article number (order number) |
101057180 |
EAN (European Article Number) |
4030661024653 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Caractéristiques globales
Working principle |
magnétique |
Housing construction form |
rectangulaire |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Active area |
Plastique |
Gross weight |
171 g |
Données générales - Caractéristiques
Latching |
Oui |
Suitable for elevators |
Oui |
Number of snap-in contacts |
1 |
Données mécaniques
Actuating element |
Aimant |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Boîtier avec trous oblongs |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de commande, il faut tenir compte du parasitage mutuel. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Length of cable |
3 m |
Termination |
Câble de raccordement |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
H03VV-F |
Données mécaniques - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
|
Switching voltage, maximum |
250 VDC |
|
Switching current, maximum |
3 A |
|
Switching capacity, maximum |
120 W |
|
Switching capacity, maximum |
120 VA |
|
Switching principle |
|
|
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Remarque
Note (General) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable. L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kbn31f03
| 97,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,8 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,3 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,4 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-06 10 h 01