schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD03

Numéro d'article: 103001554

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Exemple de commande

Product type description

RST 36-1-AD03

Article number (order number)

103001554

EAN (European Article Number)

4030661426433

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

Caractéristiques globales

Material of the actuator

Plastique

Gross weight

55 g

Données mécaniques

Active area

côté avant

Données mécaniques - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessoires

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-09 11 h 55