MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1
MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1
Téléchargements
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- Lever can be transposed by 180°
Exemple de commande
Product type description |
MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1 |
Article number (order number) |
131159717 |
EAN (European Article Number) |
8905236106958 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
CCC |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mécanique |
Slide form |
galet |
Housing material |
Fonte d'alliage métallique léger, laqué |
Housing coating material |
laquée |
Gross weight |
435 g |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Données mécaniques
Actuating element |
tête rotatif à levier à galet |
Roller material |
Plastique |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Wire cross-section |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
136,5 mm |
Width of Castor |
8,5 mm |
Diameter of Castor |
20 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Données électriques
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Switching principle |
Rupture brusque |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-08-21 12 h 15