MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1
Artikelnummer:
131159717
MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1
Artikelnummer:
131159717
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
131159717 |
EAN (European Article Number) |
8905236106958 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Nockform |
Rulle |
Kapslingens material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
435 g |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
aktiveringsmoment |
0,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
40 mm |
Sensorns bredd |
40 mm |
Sensorns höjd |
136,5 mm |
Rullens bredd |
8,5 mm |
Rullens diameter |
20 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
tålighet mot chock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2,5 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Moment |
Kontaktstudslängd, maximum |
1,5 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-05-23 22:36