schmersal_s_icon.png

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

Tuotenumero: 131159717

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

Tuotenumero (tilausnumero)

131159717

EAN (European Article Number)

8905236106958

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

435 g

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

toiminnan vääntömomentti

0,5 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

40 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

136,5 mm

Rullan leveys

8,5 mm

Rullan halkaisija

20 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Iskunkestävyys

50 g / 6 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Värähtelyaika, maksimi

1,5 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.4.2025 20.06