1. Interruttori di posizione heavy-duty
  2. 035

035

035 Leva oscillante con rotella 2L

035 Leva oscillante con rotella 2L

  • •Custodia di metallo
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (disp. di base)
  • •albero di commutazione con cuscinetto a sfere
  • •3 entrata cavo M 20 x 1.5
  • •Grado di protezione IP67
  • •Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Vai alla categoria