BDF200-FB-NHK-SWS20S1/830-LT-LT-2875
Codice prodotto:103062500

Descrizione prodotto
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Arresto d'emergenza con OSSD elettronici
Dati per l'ordine
CodiceBDF200-FB-NHK-SWS20S1/830-LT-LT-2875
Codice articolo (codice d'ordine)103062500
EAN (European Article Number)4030661682075
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-16
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Numero ETIM, versione 6.0EC000225
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: vedi Codici di ordinazione
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Fattori climaticiDIN EN 60068
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Tempo di reazione, massimo50ms
Tempo di rischio, massimo100ms
Posizioni utilizzate, posizione 1Pulsante d' emergenza; con collare protettivo
Posizioni utilizzate, posizione 2Key-operated switch, 1 latching position and 1 zero position, key removal position in position 1
Posizioni utilizzate, posizione 3Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Posizioni utilizzate, posizione 4Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
Diagnosi serialeno
Interfaccia della scatola di campoYes
Funzioni di sicurezzaSì
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH2,89 x 10⁻¹⁰/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFori di montaggio interni
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Numero chiave830
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
collegamenti, (meccanico)Connettore maschio incorporato M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza69mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Corrente a vuoto I0, tipica35mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento600mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Ritardo di disponibilità, massimo2.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 e X2
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo1V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.06.2026, 21:36