1. 236
  2. 236 Leva oscillante ad asta 10H
236 Leva oscillante ad asta 10H

236 Leva oscillante ad asta 10H

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
18 Prodotti
ZV10H 236-02Z

ZV10H 236-02Z

Art. nr.: 151120108

Position switch

TV10H 236-11Z-M20

TV10H 236-11Z-M20

Art. nr.: 151168169

Position switch

TV10H 236-02Z

TV10H 236-02Z

Art. nr.: 151092343

Position switch

ZV10H 236-11Z-M20

ZV10H 236-11Z-M20

Art. nr.: 151168178

Position switch

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Art. nr.: 151157456

Position switch

ZV10H 236-11Z-M16

ZV10H 236-11Z-M16

Art. nr.: 151167150

Position switch

TV10H 236-20Z

TV10H 236-20Z

Art. nr.: 151092342

Position switch

TV10H 236-02Z-M16

TV10H 236-02Z-M16

Art. nr.: 151174479

Position switch

TV10H 236-11ZUE

TV10H 236-11ZUE

Art. nr.: 151145104

Position switch

TV10H 236-11ZZ

TV10H 236-11ZZ

Art. nr.: 151161473

Position switch

TV10H 236-20Z-1637

TV10H 236-20Z-1637

Art. nr.: 151158257

Position switch

ZV10H 236-11Z-2753

ZV10H 236-11Z-2753

Art. nr.: 151217108

Position switch

ZV10H 236-11Z-1183

ZV10H 236-11Z-1183

Art. nr.: 151114224

Position switch

ZV10H 236-11z-M16-1183

ZV10H 236-11z-M16-1183

Art. nr.: 153003712

Position switch

TV10H 236-20zz

TV10H 236-20zz

Art. nr.: 153009369

Position switch

ZV10H 236-11Z-U90-2887

ZV10H 236-11Z-U90-2887

Art. nr.: 153009790

Position switch

TV10H 236-11z-2924

TV10H 236-11z-2924

Art. nr.: 153013003

Position switch

TV10H 236-02Z-1634

TV10H 236-02Z-1634

Art. nr.: 151099499

Position switch

18 Risultati trovati