256
256 Leva oscillante con rotella 14H
256 Leva oscillante con rotella 14H
Misure di fissaggio sec. EN 50047
Custodia in plastica
Isolamento di protezione
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Ampiamente resistente a oli e benzina
Vasta scelta di elementi di azionamento
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Azionatore regolabile con scatti di 10°
2 Prodotti
Prodotti per pagina
Filtro
Filtro
ZV14H 256-02Z
Art. nr.: 101152891
Position switch with safety function
ZV14H 256-11Z-1058
Art. nr.: 101181759
Position switch with safety function