2N L8 CENTRAL UNIT
Codice prodotto:103013040

Descrizione prodotto
- Unità centrale
Dati per l'ordine
Codice2N L8 CENTRAL UNIT
Codice articolo (codice d'ordine)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniTÜV
Dati generali
Peso lordo3.429g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza300mm
altezza170mm
profondità72mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente+0 ... +40 °C
Dati elettrici
Tensione d'esercizio100 ... 240 VAC
Tipo di gamma di tensioneAC
tensione d'esercizio nominale100 ... 240 VAC
Corrente di funzionamento750mA
Potenza elettrica assorbita, massima60W
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.08.2026, 23:18