332
332 Leva oscillante ad asta 10H
332 Leva oscillante ad asta 10H
Custodia di metallo
Vasta scelta di elementi di azionamento
Ampiamente resistente a oli e benzina
40 mm x 76 mm x 40 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
1 entrata cavo M 20 x 1.5
Elevata apertura dei contatti
Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
Contatti d'argento massiccio dorati
Memoria magnetica con sistema a scatto
Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
Design sec. EN 50041
Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
Azionatore regolabile con scatti di 10°
2 Prodotti
Prodotti per pagina
Filtro
Filtro
Z4V10H 332-11Y-M20
Art. nr.: 131161686
Z4V10H 332-11Y-1183
Art. nr.: 131087025