335
335 Asta di azionamento oscillante a molla 4H
335 Asta di azionamento oscillante a molla 4H
Custodia di metallo
Vasta scelta di elementi di azionamento
Ampiamente resistente a oli e benzina
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Design sec. EN 50041
1 Prodotti
Prodotti per pagina
Z4V4H 335-11Z-1583-1
Art. nr.: 151086873
Position switch with safety function