422 Leva oscillante con rotella L
422 Leva oscillante con rotella L
422 Leva oscillante con rotella L
Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Custodia di metallo
Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Azionatore spostabile sul perno di 180°
1 Contatto
106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)
Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
Grado di protezione IP65
3 Prodotti
Prodotti per pagina
Filtro
Filtro
TL 422-01Y-M20
Art. nr.: 101168785
Position switch
TL 422-10Y
Art. nr.: 101059278
Position switch
TL 422-01Y-RMS
Art. nr.: 101059300
Position switch