452 Leva oscillante con rotella L
452 Leva oscillante con rotella L
452 Leva oscillante con rotella L
Custodia di metallo
118 mm x 127 mm x 64 mm ( disp. di base)
Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Azionatore spostabile sul perno di 180°
Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
2 passacavi M 20 x 1.5
3 Prodotti
Prodotti per pagina
TL 452-02Y
Art. nr.: 101059396
Position switch
TL 452-12Y
Art. nr.: 101059413
Position switch
TL 452-20Y
Art. nr.: 101059390
Position switch