A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Codice prodotto:101210560
Descrizione prodotto
5 m
Cavo di collegamento
8 poli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Codice articolo (codice d'ordine)101210560
EAN (European Article Number)4030661387246
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61076-2-101
Peso lordo260g
Dati generali - Caratteristiche
Compatibile con catena portacaviSì
Numero di conduttori elettrici8
Dati meccanici
Coppia, massima0,4Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Numero di conduttori8
Sezione conduttore0,21mm²
Diametro del cavo5,7mm
Raggio di flessione (fisso)5x Ø-cavo
Raggio di flessione (mobile)10x Ø-cavo
Colore della guaina del cavonero
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innestoFemale connector, M12
forma di costruzionedritto
Codifica del connettoreA
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo. V4A
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Colore del corpo maniglianero
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67IP69K
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)-25 ... +90 °C
Temperatura ambiente (fissa)-30 ... +105 °C
Temperatura ambientale, (inst. mobile)-10 ... +105 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
tensione d'esercizio nominale30VAC
tensione d'esercizio nominale30VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Pin dei contatti
Pin 1marrone
Pin 2Bianco
Pin 3blu
Pin 4nero
Pin 5grigio
Pin 6violetto
Pin 7rosso
Pin 8Rosa
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.