A-K8P-M12-S-W-5M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:103043119

Descrizione prodotto
- angolato
- 5 m
- Cavo di collegamento
- 8 poli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceA-K8P-M12-S-W-5M-BK-2-X-A-4
Codice articolo (codice d'ordine)103043119
EAN (European Article Number)4030661561578
Numero eCl@ss, versione 12.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-06-03-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-06-03-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001855
Numero ETIM, versione 6.0EC001855
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61076-2-101
Peso lordo255g
Dati generali - Caratteristiche
senza alogeniSì
Compatibile con catena portacaviSì
Numero di conduttori elettrici8
Dati meccanici
Coppia, massima1Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Numero di conduttori8
Sezione conduttore0,25mm²
Diametro del cavo5,9mm
Raggio di flessione (fisso)5x Ø-cavo
Raggio di flessione (mobile)10x Ø-cavo
Colore della guaina del cavonero
materiale della guaina del cavoPUR
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innestoFemale connector, M12
forma di costruzionecurvo
Codifica del connettoreA
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo, CuZn, nichelato
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Colore del corpo maniglianero
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67IP69
Temperatura ambiente (collegamento ad innesto)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (fissa)-50 ... +90 °C
Temperatura ambientale, (inst. mobile)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (catena portacavi)-25 ... +60 °C
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
tensione d'esercizio nominale30VAC
tensione d'esercizio nominale30VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Pin dei contatti
Pin 1Bianco
Pin 2marrone
Pin 3verde
Pin 4giallo
Pin 5grigio
Pin 6Rosa
Pin 7blu
Pin 8rosso
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 23:21