ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Codice prodotto:103062961

Descrizione prodotto
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM-DHS-H-1-RD
Codice articolo (codice d'ordine)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
materiale della barrametallo
Materiale della manigliamateriale sintetico
Colore del corpo manigliared
Peso lordo700g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza111mm
Diametro32mm
Diametro della barra11mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.08.2026, 13:16