ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Codice prodotto:153033704

Descrizione prodotto
- Installabile come sblocco di fuga o sblocco di emergenza
- Sblocco a distanza tramite una fune di trazione
- lunghezza massima: 6 m
- Lunghezza anima di acciaio rivestita: 4 m
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM150-BOW-4M-6M
Codice articolo (codice d'ordine)153033704
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo267g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza38,9mm
altezza9,6mm
Lunghezza corpo di acciaio rivestito4m
Lunghezza del tirante Bowden6m
Fornitura
FornituraL'elettroserratura di sicurezza non è inclusa nell'ambito della fornitura.
Accessori
Osservazioni, (Accessori)The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.07.2026, 06:14