ACC-AZM40-ADJ-1
Codice prodotto:103059343

Descrizione prodotto
- Ausilio di allineamento per il montaggio ottimale del bloccaggio della protezione e dell'attuatore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM40-ADJ-1
Codice articolo (codice d'ordine)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
MaterialePoliammide PA
Colore dei prodottinero
Peso lordo5g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza40mm
larghezza20mm
altezza13,5mm
Osservazioni
Nota (generale)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 19:49