ACC-AZM40-LEV-N
Codice prodotto:103054268

Descrizione prodotto
- Leva di sblocco di emergenza
può essere installato in un secondo momento sull'interblocco a solenoide AZM40
- adatto per il montaggio al di fuori dell'area di pericolo
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM40-LEV-N
Codice articolo (codice d'ordine)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Dati generali
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Peso lordo10g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di emergenzaSì
Dati meccanici
Coppia di serraggio della vite per la staffa di sgancio0,55Nm
Design della vite di fissaggio dello sbloccoM2 x 13 (TX6)
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza44mm
larghezza20mm
altezza15mm
Altri dati
Nota (applicazioni)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.08.2026, 19:13