ACC-AZM40-PT-T-170MM
Codice prodotto:103054273

Descrizione prodotto
- Pulsante di scatto per il rilascio della fuga
- può essere installato in un secondo momento sull'interblocco a solenoide AZM40
- funzionamento intuitivo grazie alla somiglianza con l'arresto di emergenza
- adatto per uno spessore massimo della guida di 170 mm
- può essere accorciato dal cliente fino a uno spessore minimo della guida di 20 mm
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM40-PT-T-170MM
Codice articolo (codice d'ordine)103054273
EAN (European Article Number)4030661638478
Disponibile da01.05.2024
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Colore della custodianero
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Peso lordo75g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Design della testa della viteVite a testa svasata
Coppia di serraggio della vite per la staffa di sgancio0,55Nm
Design della vite di fissaggio dello sbloccoM2 x 13 (TX6)
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza54mm
larghezza36mm
altezza58mm
Diametro, foro14mm
Osservazioni
Nota (generale)Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.07.2026, 15:28