ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Codice prodotto:103032139

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Codice articolo (codice d'ordine)103032139
EAN (European Article Number)4030661527598
Numero eCl@ss, versione 12.027-14-08-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-14-44-34
Numero eCl@ss, versione 9.027-14-44-34
Numero ETIM, versione 7.0EC000441
Numero ETIM, versione 6.0EC000441
Dati generali
Materialeottone, nichelato
Peso lordo46g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza25mm
Diametro32mm
Lunghezza filetto delle viti6mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM20 x 1.5
Osservazioni
Nota (generale)5 hole cable entry
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2026, 02:46