ACC-CGLD-M20-P
Codice prodotto:103006013

Descrizione prodotto
- pressacavo M20
- materiale sintetico
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-CGLD-M20-P
Codice articolo (codice d'ordine)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
Numero eCl@ss, versione 12.027-14-08-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-14-44-34
Numero eCl@ss, versione 9.027-14-44-34
Numero ETIM, versione 7.0EC000441
Numero ETIM, versione 6.0EC000441
Dati generali
MaterialePoliammide PA
Peso lordo10g
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima4,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Diametro cavo ammissibile, minimo6mm
Diametro cavo ammissibile, massimo12mm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti36,5mm
Lunghezza filetto delle viti9mm
Diametro delle viti26,4mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM20 x 1.5
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.08.2026, 12:47