ACC-IFL-MOCL-H12
Codice prodotto:101068880

Descrizione prodotto
- Per facilitare il montaggio di interruttori di prossimità con forma cilindrica Ø 12 mm o filetto M12
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-IFL-MOCL-H12
Codice articolo (codice d'ordine)101068880
EAN (European Article Number)4030661105642
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-92
Numero ETIM, versione 7.0EC000127
Numero ETIM, versione 6.0EC000127
Dati generali
Materiale dell fascetta di serraggiotermoplastica
Peso lordo29g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza46mm
altezza30mm
profondità15mm
Diametro della clip di fissaggio12mm
Diametro della clip di fissaggioM12
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.08.2026, 08:45