ACC-IFL-MOCL-H20
Codice prodotto:101097871

Descrizione prodotto
- Per facilitare il montaggio di interruttori di prossimità con forma cilindrica Ø 20 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-IFL-MOCL-H20
Codice articolo (codice d'ordine)101097871
EAN (European Article Number)4030661105666
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-92
Numero ETIM, versione 7.0EC000127
Numero ETIM, versione 6.0EC000127
Dati generali
Materiale dell fascetta di serraggiotermoplastica
Peso lordo26g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza46mm
altezza30mm
profondità15mm
Diametro della clip di fissaggio20mm
Diametro della clip di fissaggioM20
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.09.2026, 12:36