ACC-IL-G24-M20-OR
Codice prodotto:101186263

Descrizione prodotto
- LED arancione, lente bianca (chiara)
- avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-IL-G24-M20-OR
Codice articolo (codice d'ordine)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Dati generali
Colore della calottaBianco
Peso lordo21g
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazioneSì
Numero di conduttori elettrici2
Optical signalYes
Dati meccanici
Coppia, massima1,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,2m
Sezione conduttore0,34mm²
Sezione conduttore22AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione20mm
spazio chiave17SW
Diametro della calotta15mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM20 x 1.5
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-5 ... +70 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento20mA
Segnalazione di stato
Colore del LEDarancione
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 03:09