ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Codice prodotto:101217747
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Codice articolo (codice d'ordine)101217747
EAN (European Article Number)4030661413549
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialemetallo zincato
Peso lordo13g
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggioM4X30
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design della testa della viteVite a testa piatta con scanalatura unidirezionale
Classe di forzaA2-50
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio4x Safety screws4x Unterlegscheiben
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.