ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
Codice prodotto:103051931

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
Codice articolo (codice d'ordine)103051931
EAN (European Article Number)4030661631578
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialemetallo zincato
Peso lordo5g
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggioM5X12
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design della testa della viteVite a testa svasata con scanalatura unidirezionale
Classe di forza8.8
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Safety screws
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2026, 06:11