ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Codice prodotto:103040845

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Codice articolo (codice d'ordine)103040845
EAN (European Article Number)4030661555713
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialeacciaio temperato
Peso lordo10g
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggioM5X30
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design della testa della viteVite a testa svasata con scanalatura unidirezionale
Classe di forzaA2-80
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio2x Safety screws
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.07.2026, 23:08