ACC-PE-PCB-HOLDER
Codice prodotto:103063556

Descrizione prodotto
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Dati per l'ordine
CodiceACC-PE-PCB-HOLDER
Codice articolo (codice d'ordine)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-91
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-91
Numero ETIM, versione 7.0EC001604
Numero ETIM, versione 6.0EC001604
Dati generali
Peso lordo300g
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio6x 35 x 8 WN 5451
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,3Nm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2026, 23:39