ACC-PWR-EBLT-BM10X40 | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Codice prodotto:101084928
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-PWR-EBLT-BM10X40
Codice articolo (codice d'ordine)101084928
EAN (European Article Number)4030661105956
Numero eCl@ss, versione 12.023-11-06-02
Numero eCl@ss, versione 11.023-11-06-02
Numero eCl@ss, versione 9.023-11-06-16
Numero ETIM, versione 7.0EC002367
Numero ETIM, versione 6.0EC002367
Dati generali
Materialemetallo zincato
Peso lordo40g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti40mm
Lunghezza filetto delle viti25mm
Diametro delle viti10mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM10 x 1.5
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggioVite con dado
Osservazioni
Nota (generale)lunghezza, relativa al centro dell'occhiosecondo DIN 444
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.