ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Codice prodotto:101192471
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Codice articolo (codice d'ordine)101192471
EAN (European Article Number)4030661363776
Numero eCl@ss, versione 12.023-11-06-02
Numero eCl@ss, versione 11.023-11-06-02
Numero eCl@ss, versione 9.023-11-06-16
Numero ETIM, versione 7.0EC002367
Numero ETIM, versione 6.0EC002367
Dati generali
MaterialeAcciaio inossidabile INOX
Peso lordo34g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti70mm
Lunghezza filetto delle viti35mm
Diametro delle viti8mm
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM8 x 1.25
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggioVite con dado
Osservazioni
Nota (generale)lunghezza, relativa al centro dell'occhiosecondo DIN 444
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.