ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Codice prodotto:101203569

Descrizione prodotto
- per Funi Ø 3 mm
Dati per l'ordine
CodiceACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Codice articolo (codice d'ordine)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
Numero eCl@ss, versione 12.023-13-01-03
Numero eCl@ss, versione 11.023-13-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.023-13-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC011135
Numero ETIM, versione 6.0EC011590
Dati generali
MaterialeAcciaio inossidabile INOX
Peso lordo20g
Dati meccanici - Dimensioni
morsetto meccanico per diversi diametri di fune {mm}.4mm
Osservazioni
Nota (generale)Parti come da figura. Presenza di differenze in design e misure!
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.08.2026, 08:10