ACC RSS 36-SK
Codice prodotto:101215048

Descrizione prodotto
- Per sigillare i fori di montaggio e come distanziale (circa 3mm) in modo da facilitare la pulizia al di sotto della superficie di montaggio
- Anche utilizzabile come protezione anti-manomissione per viti di fissaggio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC RSS 36-SK
Codice articolo (codice d'ordine)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo63g
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio8 tappi e 4 rondelle
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.10.2026, 03:05